![高效率转换器助力最大限度延长运行时间](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/robotics/Vicor-robotics-moving-warehouse-02-medium.jpg?t=767)
高效率转换器助力最大限度延长运行时间
高效率转换器助力最大限度延长运行时间
PRM 和 VTM 解决方案可充分利用分比式电源架构™ 的优势,满足高功率、低电压、隔离及非隔离式负载点应用需求。分比式电源架构™ 在负载点使用 PRM(预稳压模块)或升降压稳压器和 VTM(变压模块)或电流倍增器,提供完整的 DC-DC 解决方案。
筛选产品
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 功率 (W) | 输出电流 (A) | 温度 | 支持与 VTM 连接 | Dimensions mm | Dimensions in. | 特点 | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 200 |
输出电流 (A): 4.17 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 200 |
输出电流 (A): 4.17 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
输出电流 (A): 12.50 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
输出电流 (A): 12.50 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 200 |
输出电流 (A): 4.17 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Remote Sense |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 5.21 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 200 |
输出电流 (A): 4.17 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Remote Sense |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 5.21 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
输出电流 (A): 12.50 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
输出电流 (A): 12.50 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 5.21 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 5.21 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 53 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 4.72 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 54 (38 - 60) |
输出电压 (V): 48 (30 - 54) |
功率 (W): 800 |
输出电流 (A): 16.60 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: No |
Dimensions mm: 22.8 x 13.8 x 7.41mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.544 x 0.292in |
特点: None |
封装: 2313 SM Chip |
View Details | ||
筛选产品
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | K 因数 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 40 (26 - 55) |
输出电压 (V): 1.0 (0.7 - 1.4) |
输出电流 (A): 130.0 |
K 因数: 1/40 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 50.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 50.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
输出电流 (A): 46.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/6 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
输出电流 (A): 6.3 |
K 因数: 1 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 42 (26 - 55) |
输出电压 (V): 3.5 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
输出电流 (A): 20.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: J-Lead |
温度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.2 - 6.9) |
输出电流 (A): 20.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 10.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: J-Lead |
温度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 10.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 50.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 50.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/6 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
输出电流 (A): 9.5 |
K 因数: 2/3 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 40 (0 - 60) |
输出电压 (V): 5.0 (0 - 7.5) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: Surface Mount |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
封装: 2308 |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (0 - 60) |
输出电压 (V): 12.0 (0 - 15) |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: Surface Mount |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
封装: 2308 |
View Details | ||
高密度
针对 48VOUT 进行优化的宽范围 VIN
高效率
灵活
高效率转换器助力最大限度延长运行时间
高效率转换器助力最大限度延长运行时间
创新供电网络
每个电子设备或系统都有一个供电网络(PDN)
正确完成模块化 DC-DC 系统设计
您将了解输入输出滤波、保护、与电源的兼容性以及负载动态等主题
母线转换器在稳压 DC-DC 应用中的使用
FPA™ (Factorized Power Architecture™) has provided leverage in solving demanding power challenges which call for high levels of efficiency, power density and superior power handlin...
加州居民请参考加州 65 号提案的内容