![VideoRay logo](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-podcast-VideoRay-1-small.jpg?t=767)
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
包括草莓、苹果和生菜在内的各种农产品正在使用自动车辆导航和视觉识别机器人种植、维护和收割。大型无人机车辆或设备通常由 400V 或更高电压的高压 DC 电源供电。
Build better robots using modular powerWATCH now
在这类设计中,Vicor BCM 转换器系列 可将电池高压转换为额定 48V 的安全电压。例如 BCM4414 能够以超过 97% 的效率从其 111 × 36 × 9 毫米的封装中提供超过 1600W 的电源。BCM 是固定比率转换器,输出电压为输入电压的 1/16。Vicor NBM、PRM、ZVS 降压稳压器和 ZVS 升降压稳压器等固定比率或稳压负载点转换器可根据需要为较低电压的单个下游电轨供电。
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出: 2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率:高达 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
长途卡车运输的未来正在你附近的高速公路上自动化加速
Kodiak 自动驾驶技术彻底改变了长途卡车运输。了解有关驱动肩负重任的"观察"传感器的 Vicor 电源模块的更多信息
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
从玩具到建筑工地工具,OLogic 加速机器人构想从概念到生产的进程
OLogic 称赞高密度电源模块将推动当前机器人变革