Skip to main content

ATE 解决方案

CPU、GPU 和 SoC 的高密度、模块化测试

半导体制造商依靠高密度测试系统来支持其日益复杂的产品组合。AI 处理器、CPU、GPU、SoC 和移动处理器正在增加更强大的功能,包括射频连接、电源管理和混合信号处理。为了支持这些不同的 IC 功能,ATE 系统需要先进的 PDN 来处理各种不同的功率和电压。这些测试仪的模块化也变得至关重要,因为测试仪需要从测试 1V 下消耗 1000A 的 AI 处理器切换到混合信号 SoC,而其电流仅为处理器电流的一小部分,对 EMI 极为敏感。Vicor 获得专利的正弦振幅转换(SAC)拓扑,其本身高频下的软开关具有很低噪声,大大减少了由于高 EMI 而产生的虚假测试结果。

ATE CPUs, GPUs, and SoCs

供电网络

提升前端 ATE 电源的效率是一项艰巨任务,PDN 没有尝试采用这种方法,而是构架为使用中间 48V 母线,以提高从 48V 到负载点的效率。由两个 Vicor DCM3623 隔离、稳压 DC-DC 转换器模块组成的阵列可在满载时以 92.7% 的效率提供超过 600W 的功率。在同一个 PDN 中,Vicor 固定比率 DC-DC 模块以 96% 的效率将 48V 转换为各种负载点要求,从 1V 到 12V。Vicor 固有的低噪声 SAC 拓扑结构和先进的封装技术,结合平面磁性器件和超薄外形,大大简化和改进了热管理。

Power Delivery Network for high density, modular testing for CPUs, GPUs, and SoCs
Go to the family page

DCM DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


峰值效率:96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米


Go to the family page

VTM 电流倍增器


隔离 固定比率


输入: 0 – 60V


输出: 0 – 55V


电流: 高达 115A


峰值效率: 高达 97%


小巧至 22.83 x 8.52 x 4.9 毫米


Go to the family page

NBM DC-DC 转换器


非隔离 固定比率


输入:36 – 60V


输出:7.2 – 15.3V


功率:高达 2400W


效率:超过 98%


尺寸:小巧至: 23 x 17 x 5.2 毫米


资源