从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
工程师正在受 12V 系统的限制,其无法支持实现不断提高的性能和功能所需的更高功率级。随着功率的增加,12V 母线的效率将会变低,而且承载更大电流会消耗更多的线缆空间和重量。48V 系统可显著降低电流和功耗,能够消除这些低效率问题。
I2 损耗锐降 16 倍
电容器体积锐减 4 倍
重量轻
高密度
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Automotive Engineering Exposition online 2025
Vicor to present the benefits of 48V power distribution and highly efficient power distribution networks with zonal architecture
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况
轻型电动车:高密度电源转换延长运行时间
了解如何开发更好的供电网络,以提高轻型电动车产品的性能、效率和可靠性