世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
MI-MegaMod 从一路、两路或三路输出提供总共高达 300W 功率。每个单元都包含采用机架式封装的一个、两个或三个元件级 Vicor MI-200/MI-J00 DC-DC 转换器。此外,MI-MegaMod 机架安装式也可用于 MI-IAM、MI-RAM 和 MI-AIM 模块。
提供标准功能组合,如宽输出调节/编程、限流、远端采样补偿、逻辑启用/禁用,可为电源系统提供保护、多功能性,以及可靠性。
一路、两路或三路输出
符合 MIL-STD-704D/E/F 28 和 270VDC 瞬态要求
符合 MIL-STD-1399A 155VDC 要求
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块