支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
VIPAC 阵列是一个高度灵活的 DC 输入系统;功率构建模块可以在一个薄型冷却板底盘上配置为多达四路用户定制输出。利用 Vicor PowerBench™ 设计工具,设计人员可以用 Maxi、Mini 和 Micro 产品系列 H 级或 M 级转换器,为 VIPAC 阵列设定 24、28 或 300VDC 的输入,输出为 2 至 48VDC,每路输出功率可k高达 500W 。对于功率密度和可靠运行至关重要的分布式、模块化电源系统来说,VIPAC 阵列是理想的选择。均流选项可在单输出模式下使用,适用于需要高功率/冗余的应用。输入输出全部采用接头连接器可加快系统安装,多功能冷却板可简化热管理。
单、双、三和四路输出
输入和输出全部带有连接器,简化了连接
坚固耐用、薄型、冷却板底盘
符合 MIL-STD810F 振动与冲击要求
注:24、28、48、72、110 和 150V 输入 VIPAC 阵列主要用于军用 COTS 和工业应用,未获得安全机构批准
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
MIL-COTS 的用户定义模块化电源解决方案