![Saab Seaeye Case Study](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-SAAB-Seaeye-03-small.jpg?t=767)
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能
VIPAC 系列电源系统是针对 MIL-COTS 应用的一类新的用户定制模块化电源解决方案。它集成了提供 EMI 滤波和瞬态保护的 Vicor M-FIAM5B 或 M-FIAM9;Vicor Maxi、Mini 和 Micro 系列 DC-DC 转换器(H 或 M 级);以及输出连接和机械平台选项。MIL-COTS VIPAC 可以设置低至 3.3VDC 到高达 48VDC 的一路、两路或三路输出,以及每路输出 50 – 400W 的功率水平。VIPAC 以低至0.75 英寸的各种封装提供 28VDC 输入。
单路、双路或三路输出
符合 MIL-STD-461E EMI 标准
输入瞬态保护:MIL‑STD‑704E/F (M‑FIAM5B);MIL‑STD‑704A/E/F & MIL‑STD‑1275A/B/D (M‑FIAM9)
符合 MIL-STD-810 振动和冲击标准
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能
Vicor 的 48V 供电架构可以支持 12V 系统
原始设备制造商无需立即升级 12V 设备,即可享受 48V 的优势。多功能电源模块可轻松实现 48V 至 12V 的转换
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块
适用于 MI-200/MI-J00 的坚固输入滤波器模块
适用于 VI-200/VI-J00 的耐用输出纹波衰减器
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
MIL 输出纹波衰减模块
有源 PFC 模块
包含 FARM 和 MiniHAM 的单相 AC 前端系统
适用于 MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的坚固 AC 输入滤波器和整流器
VI-200/VI-J00 的自动调节整流器模块
适用于 Mini、Maxi、Micro 的自动调节整流器模块