2025台北无人机产业链趋势暨电源系统研讨会,台湾
電源模組為當今先進的無人機提供卓越的效能和創新
有效的监控需要不间断的传感和通信能力,以确保重要财产、设备和资产的安全和安防。无人机被用于巡视难以到达或位置不固定的广阔区域。最佳的监控无人机应具备较长的续航能力,并配备高分辨率摄像头、热成像传感器和通信链路。主要目标包括:
监控无人机必须在最大化工作效率的同时,能够搭载高性能摄像头和传感器。Vicor 的高密度电源模块可支持这些高功耗功能,同时避免不必要地增加无人机的体积和重量,从而延长飞行时间并实现更多功能。
DCM 具有业内领先的功率密度
高效率可延长飞行时间
确保备用电池持续充电
高功率密度的 Vicor DCM™ DC-DC 转换器模块是监控无人机的理想选择。它们使用紧凑型零电压开关(ZVS)降压和升降压稳压器将 48V 电池电压转换为可管理电压,可匹配无人机系统负载电压。DCM 转换模块还可以确保持续为无人机备用电池充电,通过冗余设计确保飞行安全。