2025 台北无人机产业链趋势暨电源系统研讨会,台湾
电源模块为当今先进的无人机提供卓越的性能和创新
要让水下机器人在更深处执行远程检查任务,必须延长船载电源的系线。由于压降的缘故,通过更长的系线配送原始设计的低电压电源是不现实的。然而,采用高压 700V 低损耗系线,则需要在水下机器人中将电压转换为安全超低电压。这通常需要一款既耗空间又会增加重量的定制转换器,对于必须承载更大有效载荷的水下机器人根本不可行。主要目标是:
超小型、轻量级的 BCM® 母线转换器可作为 DC-DC 转换器使用,其将系线上的高电压降至水下机器人上的 48V 配电架构电压。它提供了一个简单易用的现成解决方案
超小型、轻量级的 BCM® 母线转换器可作为 DC-DC 转换器使用,其将系线上的高电压降至水下机器人上的 48V 配电架构电压。它提供了一个简单易用的现成解决方案。
将 1.5kW 解决方案的空间占用降低为仅 41cm2
低噪声转换拓扑防止了对系线通信的干扰
BCM 将高系线电压隔离并降压至额定 48V,K 因数为 1/16。输出为 1.5kW,仅占用 39 cm2。BCM 为驱动 48V 电机、推进器以及控制电子设备提供了强劲的动力。其高效率简化了机内散热。ZVS 降压稳压器将 48V SELV 配电转换为 5V 及 3.3V 电压,为下游负载点供电。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
非隔离稳压
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出:2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率: 高达 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米