Skip to main content

机器人解决方案和案例研究

一款适用于所有机器人的无线充电器

案例研究: 无线电池充电器

case study image

用不同的电压无线充电

用不同的电压无线充电

随着机器人队伍重塑物流、配送及检验行业,对更高效、更灵活充电解决方案的需求也在不断提升。与此同时,更高的自主性需要消除人类干预。客户 WiBotic 希望面向空中、移动、海洋及工业机器人,开发一款无线充电站,其不仅可避免不可靠的机械连接器,而且还可智能调整其输出,满足不同机器人的机载电池需求。主要目标是:

  • 充电器输出电压可调,以适应各种电池
  • 整个输出电压调节范围内的低损耗
  • 为充电器的长输入线缆进行压降补偿

宽输出电压能力

宽输出电压能力

外部 AC 电源为充电站提供额定 48V 电源。长线缆损耗引起电压波动,PRM 升降压模块 随后为其稳压。PRM 的输出电压和电流可以变化,以适应来访机器人不同的电池类型。主要优势有:

  • 极宽的输出电压调节范围 (20 – 55V)
  • 整个调节范围内的高效率 (>97%)
  • 能够独特处理输入输出电压的巨大差异(高达 10:1)

Vicor PRM 稳压器在适应宽输入输出电压过程中提供高度的灵活性

供电网络:PRM 升降压模块对变化很大的输入电压进行稳压,提供精确稳压的输出,并可在很大范围内调整,以满足每个机器人的电池需求。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。

了解更多模块化电源详情

供电网络

Security robot solution
DCM DC-DC converter

PRM 前后变压稳压器


非隔离稳压


输入:48V (36 – 75V)


输出:48V (5 – 55V)


功率:高达 600W


峰值效率:98%


小巧至: 22.0 x 16.5 x 6.73 毫米


资源