减少 I2R 损耗,延长任务执行时间
了解 Vicor 如何为系留空中水下无人机 (UAV/UUV/ROV) 提供高功率、高效率和更轻的重量
Vicor PI3523 ZVS 开关稳压器为高效率稳压器,在高密度 LGA 系统级封装中高度集成控制器、电源开关、放大器和支持组件。这些稳压器在轻负载和满负载下具有高效率性能,峰值效率高达 98%。PI3523 稳压器不仅可用于 2.2V 至 14V 的输出以及高达 22A 的电流,而且还能够通过单线电流共享实现并联,支持更大负载。这些稳压器简单易用,支持 30V 至 60V 的输入以及内部补偿,需要的外部组件极少。