![Aero, Defense and space collage image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/eBooks/Vicor-eBook-featured-image-aero-def-space-medium.jpg?t=767)
为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
模块化、可扩展的供电
改善热管理
低噪声
高功率密度
供电网络(PDN) 不会产生寄生噪声对这种专用仪器的运行至关重要。从外部电源进入系统的多余噪声会损害或降低信号完整性,从而导致测试结果无效。
由于设备和工作环境的紧凑性,测量测试设备通常会发热。过高的局部热量会降低设备效率,如果不加以控制,就会导致设备过早出现严重故障。
Vicor 高性能、高密度电源模块是空间受限的仪表系统的理想选择。Vicor 分比式电源架构 (FPA) 等荣获专利的电源系统架构,本质上为低噪声,不会影响敏感的测量。
高效率模块可减少会产生热量的损耗,而平面外形的模块则有助于实现经济高效热管理。这种组合使模块可适应狭小的空间,而无需过多和昂贵的散热解决方案。
所示示例 PDN 设计采用中间 48V 母线,提高从 48V 到负载点的效率。并联设计时,Vicor DCM 隔离稳压 DC-DC 转换器模块可在满负载时以 92.7% 的效率提供超过 600W 的功率。在同一 PDN 中,Vicor VTM 和 NBM (隔离与非隔离)固定比率 DC-DC 模块可将 48V 转换为各种负载需求,最高可达 12V,效率96%。固有的低噪声正弦振幅转换器 (SAC) 拓扑和先进封装技术与平面磁性材料及纤薄组件相结合,可显著简化并改善散热管理。