从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
工程师正在受 12V 系统的限制,其无法支持实现不断提高的性能和功能所需的更高功率级。随着功率的增加,12V 母线的效率将会变低,而且承载更大电流会消耗更多的线缆空间和重量。48V 系统可显著降低电流和功耗,能够消除这些低效率问题。
I2 损耗锐降 16 倍
电容器体积锐减 4 倍
重量轻
高密度
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Extend runtime with high density power conversion
Learn how to develop better power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of eMobility products
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能
高密度功率模块简化和缩小电动汽车电源系统设计
Vicor 电源模块为电动汽车应用注入创新。了解三款汽车级新产品将如何彻底改变未来的电源设计