支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
MI-ComPAC 是一个完整的单路、双路或三路输出 DC-DC 电源,可从 28 或 270VDC 输入提供高达 300W 的功率。每个单元包含一个、两个或三个元件级 Vicor MI-200 系列 DC-DC 转换器。
MI-ComPAC 可满足 MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰和耐受性规格,并提供完整的输入瞬态、浪涌和尖峰保护,满足最严格等级的 MIL-STD-1275A/B/D、MIL-STD-704A-F 和 DO-160E 要求。过压/欠压锁定提供了针对可能破坏线路条件的额外保护。MI-ComPAC 还具有逻辑启用/禁用功能。
一路、两路或三路输出
符合 MIL‑STD-461C/D/E EMI 标准
符合 MIL‑STD‑704A‑F,1275A/B/D 和 DO‑160E 瞬态标准
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块
一、二或三路输出提供总共高达 300W 的功率
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块