![Saab Seaeye Case Study](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/case-studies/industrial/Vicor-SAAB-Seaeye-03-small.jpg?t=767)
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能
MI-MegaMod 从一路、两路或三路输出提供总共高达 300W 功率。每个单元都包含采用机架式封装的一个、两个或三个元件级 Vicor MI-200/MI-J00 DC-DC 转换器。此外,MI-MegaMod 机架安装式也可用于 MI-IAM、MI-RAM 和 MI-AIM 模块。
提供标准功能组合,如宽输出调节/编程、限流、远端采样补偿、逻辑启用/禁用,可为电源系统提供保护、多功能性,以及可靠性。
一路、两路或三路输出
符合 MIL-STD-704D/E/F 28 和 270VDC 瞬态要求
符合 MIL-STD-1399A 155VDC 要求
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycle 打造了全球最快的电动摩托车
自主安防机器人以超人的灵敏度及探测能力进行巡逻
公共安全的风险正在上升,机器人提供的更好的监视和拦截就是答案。了解 Knightscope 公司选择 Vicor 电源模块为安防机器人供电的原因
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力
高度灵活的直流输入系统;最多可配置 4 路输出的功率构建块