相关产品
输入: 200 – 400V, 400 – 700V, 500 – 800V
电流: 高达 35A
效率: 高达 98%
小巧至 1.28 x 0.86 x 0.26 英寸
Input: 270V (180 – 400V)
Output: 28V
Power: Up to1300W
Peak efficiency: 96%
141.4 x 35.5 x 9.4mm
输入: 28, 30, 270V
输出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
功率: 高达 1300W
效率: 高达 96%
小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸
输入: 14 – 50V, 38 – 55V
输出: 1.08 – 50V
电流: 高达 80A
效率: 高达 96.5%
小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米 (每个)
输入: 18 – 42V, 18 – 45V, 220 – 320V
输出: 28, 12, 5, 3.3, -12V
电源: 3U 750W, 6U 1000W
满功率至 85°C (于卡片边缘)
小巧至 3.9 x 6.6 x 0.95 英寸
输入:400V (260 – 410V)
输出:8.1 – 12.8 V, 16.3 – 25.6, 32.5 – 51.2
电流:高达 150A
功率:高达 98%
尺寸:25.14 x 61.0 x 7.26 毫米
输入:9 – 420V
输出:3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
电流:高达 1300W
效率:高达 96%
尺寸:小巧至 24.8 x 22.8 x 7.2 毫米
Use this for part number:
PRM48AF480T400A00
输入:36 – 75V
输出:20 – 55V
电流:高达 8.33A
32.5 x 22.0 x 6.73 毫米
Use this for part number:
BCM4414VH0E5035T02
输入:500 – 800V
输出:31.3 – 50.0V
电流:高达 35A
110.6 x 35.5 x 9.4 毫米
输入: 48V (36 – 75V)
输出: 48V (20 – 55V)
32.5 x 22.0 x 6.73 毫米
Use this for part number:
PRM48BH480T250A00
输入: 48V (38 – 55V)
输出: 20 – 55V
电流: 高达 5.21A
22.0 x 16.5 x 6.73 毫米
Use this for part number:
VTM48EF020T080A00
输入: 48V (26 – 55V)
输出: 1.0 – 2.29V
电流: Up to 80A
32.5 x 22.0 x 6.31 毫米
Use this for part number:
BCM4414VG0F4440C02
输入:500 – 800V
输出:31.3 – 50.0V
电流:高达 35A
110.6 x 35.5 x 9.4 毫米
Use this for part number:
DCM5614VD0H36K3T01
输入: 270V (180 – 400V)
输出: 28V (22 – 36V)
功率:高达 1300W
141.43 x 35.54 x 9.40 毫米
Use this for part number:
DCM3623T75H13C2T00
输入: 48V (36 – 75V)
输出: 12V (7.2 – 13.2V)
功率: 高达 320W
38.72 x 22.8 x 7.21 毫米
Use this for part number:
PRM48BF480T600A00
输入: 45V (38 – 55V)
输出: 48V (5 – 55V)
功率: 高达 600W
32.5 x 22.0 x 6.73 毫米
相关产品
Use this for part number:
BCM6123TD1E5135T0R
BCM6123TD1E5135T0R 固定比率 DC-DC 转换器
输入: 400V (260 – 410V)
输出: 50V (32.5 – 51.3V)
功率: 高达 35A
63.34 x 22.80 x 7.21 毫米
Use this for part number:
BCM4414VD1E5135C02
固定比率 DC-DC 转换器
输入: 500 – 800V
输出: 31.3 – 50V
电流: 高达 35A
4.4 x 1.4 x 0.4 英寸
Use this for part number:
DCM3623T75H40C2T00
输入:48V (36 – 75V)
输出:36V (21.6 – 39.6V)
功率:高达 320W
38.72 x 22.8 x 7.21 毫米
Use this for part number:
BCM384P120T800AC0
BCM384P120T800AC0 固定比率 DC-DC 转换器
输入: 384V (260 – 410V)
输出: 12V (8.1 – 12.8V)
功率: 高达 68A
61.00 x 25.14 x 7.21 毫米
Use this for part number:
BCM380P475T1K2A30
输入: 380V (260 – 410V)
输出: 47.5V (32.5 – 51.3V)
功率: 高达 25.7A
63.34 x 22.80 x 7.21 毫米
Use this for part number:
BCM380P475T1K2A30
输入:54V (40 – 60V)
输出:12.2V (10.0 – 13.5V)
功率:高达 750W
36.70 x 17.30 x 7.42 毫米
Use this for part number:
BCM3423xxxxxxxxxxx
BCM3423 高压母线转换器模块
输入: 100V (94 – 105V, 120V transient)
输出: 33V (31 – 35V)
功率 : 300W
母线转换比率: K = 1/3
典型满载效率: 96%
33.5 x 23.1 x 8.0 毫米
25.9g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
Use this for part number:
PRM2919xxxxxxxxxxx
PRM2919 稳压器模块
输入: 33V (30 – 36V)
输出: 32V (13.4 – 35V)
功率 : 200W
电流: IOUT 8A 最大
典型满载效率: 96%
29.2 x 19.0 x 8.0 毫米
18.2g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
Use this for part number:
VTM2919xxxxxxxxxxx
VTM2919 0.8V, 150A 电压转换模块
输入: 13.4 – 35V
输出: 0.42 – 1.1V
电流: 150A
转换器比: K = 1/32
典型满载效率: 92%
29.2 x 19.0 x 5.5 毫米
13.3g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
Use this for part number:
VTM2919xxxxxxxxxxx
VTM2919 3.3V, 50A 电压转换模块
输入: 16 – 32V
输出: 2 – 3.8V
电流: 50A
转换器比: K = 1/8
典型满载效率: 94%
29.2 x 19.0 x 5.5 毫米
11g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
Use this for part number:
BCM6123T60E15A3T0R
输入: 54V (36 – 60V)
输出: 13.5V (9 – 15V)
功率: 高达130A
61.00 x 25.14 x 7.21 毫米
Use this for part number:
PRM48BF480T500A00
输入: 48V (38 – 55V)
输出: 48V (20 – 55V)
功率: 500W
32.5 x 22.0 x 6.73 毫米
Use this for part number:
VTM48EF240M012A00
输入: 48V (26 – 55V)
输出: 13 – 27.5V
电流: 12.5A
32.5 x 22.0 x 6.31 毫米
隔离转换器
输入:520 – 920V
输出:32.5 – 57.5V
电流:高达 80A
功率:2.5kW
效率:高达 97.3%
尺寸:61.3 x 35.4 x 7.4 毫米
Input: 8 – 36V and 30 – 60V
Output: 1 – 16V
Current: Up to 22A
As small as 7 x 8 x 0.85mm
Input: 500 – 800V
Output: 31.3 – 50.0V
Current: Up to 35A
110.6 x 35.5 x 9.4mm
UPCOMING
非隔离
输入:200 – 460V (boost) or 400 – 920V (buck)
输出:400 – 920V (boost) or 200 – 460V (buck)
电流:高达 75A
峰值效率:99.0%
尺寸:92 x 80 x 7.4 毫米
Input: 260 – 410V
Output: 32.5 – 51.3V
Current: Up to 25.7A
63.3 x 22.8 x 7.2mm