从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
紧凑轻巧
被动散热
可跨平台扩展
可在车内灵活布置
Vicor 高性能电源模块所需的空间远小于传统的分立式电源解决方案。这样就可以在车辆中灵活地放置电源转换装置,使其他替代方案望尘莫及。
采用模块化方法,汽车制造商可以通过添加或更换不同的模块来轻松扩展电源,以满足具体需求。这样就可以在不同的汽车平台上部署相同的电源架构。
Vicor 的电源模块散热量小而且表面平整,可采用被动冷却方式而无需液冷,能显著减轻重量,降低复杂性。
与在分立式系统中设计冗余配置的复杂流程相比,采用重复的电源模块更为快速和简单。
我们的工程师团队与客户密切合作,定制模块来满足他们的具体需求,并充分利用我们的模块,设计全新的高效模块化供电网络。只需使用几个电源模块,我们的解决方案即可支持数百种独特的电源网络设计,在功率、重量和封装空间之间实现完美的平衡。
要在 48V 区域架构中为越来越多的负载供电,需要高密度模块,因为体积更大、更笨重的分立式解决方案会增加体积和重量。紧凑的电源模块可以放置在靠近负载的狭小空间内,令其他替代方案望尘莫及。Vicor NBM2317 提供 48V 到 12V 的固定比率转换,以 98% 的高效率为传统的 12V 负载供电。当需要稳压时,Vicor DCM3735 可支持 12V 负载,而 Vicor PRM3735 支持 48V 负载。这些转换器有着前所未有的密度而且无需液冷,可以部署在车内任何位置,形成更加高效的 48V 供电网络。
与我们合作,Vicor 工程师将帮助您设计功率、重量和封装空间最优化的解决方案。我们可以:
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor to present innovative approach for EV high voltage to SELV conversion
Join us at WCX to learn how high-density modules downsize the power delivery network, enhance efficiency and improve overall performance
基于 MHz 开关频率的器件助力实现 DC-DC 转换器和 EMI 滤波器的小型化
想象一下,使用 DC-DC 转换器解决方案来利用高频开关的优势,而不会发生传统解決方案的缺点
先进电力电子设备在下一代电动汽车中的重要性
汽车电气化是现下最严峻的电力挑战。高密度电源模块正如何改变着局势