支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
母线转换器是高密度、高效率、固定比率(非稳压)隔离式 DC-DC 转换器模块。BCM 采用 ChiP 或 Vicor 集成型适配器(VIA)封装,不仅可简化散热,而且还可提供集成的 PMBus 控制、EMI 滤波和瞬态保护。该系列可使用各种K因数扩展从 800V 到 48V 的输入,以适应各种应用及市场。基于我们的专有正弦幅度转换器拓扑,高电压 BCM ChiP 不仅能够达到 98% 的峰值效率,而且还能实现高达 2400W/in³ 的功率密度。这些高度灵活的模块可轻松并联成高功率阵列,并且可以串联输出,实现更高的输出电压。BCM 本质上是双向的,还可帮助设计人员基于指定的 K 因数有效“反映”整个模块的电容,以减少负载位置所需的大容量电容的数量。
BCM 也提供 MIL-COTS 版本,采用 MIL-STD-704E/F 270V,提供隔离式 25.0-50.0V、30.0-41.25V 或 38.3-55.0V 输出。
Vicor 固定比率母线换器为当今众多改变世界的创新提供了动力,包括电动飞机、海上通信无人机和危险的水下遥控潜水器探索等领域。
筛选产品
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | K 因数 | 控制接口 | 安装方式 | 反向工作 | 最大电容 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 6 - 10 |
输出电流 (A): 150.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 6000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 6 - 10 |
输出电流 (A): 150.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 6000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 9 - 15 |
输出电流 (A): 130.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 9 - 15 |
输出电流 (A): 130.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 36 - 60 |
输出电压 (V): 9 - 15 |
输出电流 (A): 130.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 3000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Reverse Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 125.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 2.4 - 3.4 |
输出电流 (A): 80.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 16000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 8.1 - 12.8 |
输出电流 (A): 68.0 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 31.1 - 51.2 |
输出电流 (A): 65.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.33 x 35.35 x 7.42mm |
Dimensions in.: 2.415 x 1.392 x 0.292in |
封装: 6135 CM-ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 16.3 - 25.6 |
输出电流 (A): 62.5 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.402 x 0.990 x 0.284in |
封装: 2361 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 3.2 - 4.6 |
输出电流 (A): 53.0 |
K 因数: 1/12 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 9100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 3.2 - 4.6 |
输出电流 (A): 53.0 |
K 因数: 1/12 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 9100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 4.8 - 6.9 |
输出电流 (A): 47.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 4000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 4.8 - 6.9 |
输出电流 (A): 47.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 4000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 4.8 - 6.9 |
输出电流 (A): 47.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 4000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 4.8 - 6.9 |
输出电流 (A): 47.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 4000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 400 - 700 |
输出电压 (V): 25 - 43.7 |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 6.3 - 9.2 |
输出电流 (A): 36.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 2300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 6.3 - 9.2 |
输出电流 (A): 36.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 2300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 6.3 - 9.2 |
输出电流 (A): 36.0 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 2300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.3 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 500 - 800 |
输出电压 (V): 31.2 - 50 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 500 - 800 |
输出电压 (V): 31.2 - 50 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Short Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 500 - 800 |
输出电压 (V): 31.2 - 50 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Board Mount Long Pin |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 500 - 800 |
输出电压 (V): 31.2 - 50 |
输出电流 (A): 35.0 |
K 因数: 1/16 |
控制接口: PM Bus |
安装方式: Chassis Mount |
反向工作: No |
最大电容: 470 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 110.60 x 35.50 x 9.40mm |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
封装: 4414 VIA |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 400 |
输出电压 (V): 25 - 50 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 200 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 9.5 - 13.8 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 9.5 - 13.8 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 9.5 - 13.8 |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 10.3 - 11.4 |
输出电流 (A): 28.5 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 10.3 - 11.4 |
输出电流 (A): 28.5 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 360 - 400 |
输出电压 (V): 11.2 - 12.5 |
输出电流 (A): 27.3 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 360 - 400 |
输出电压 (V): 11.2 - 12.5 |
输出电流 (A): 27.3 |
K 因数: 1/32 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1000 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 11.8 - 13 |
输出电流 (A): 26.0 |
K 因数: 1/28 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1200 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 25.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 7.6 - 11 |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1600 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 7.6 - 11 |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 1600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 7.6 - 11 |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 1600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Digital |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 260 - 410 |
输出电压 (V): 32.5 - 51.2 |
输出电流 (A): 16.9 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Reverse Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: Yes |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 63.34 x 22.80 x 7.21mm |
Dimensions in.: 2.494 x 0.898 x 0.284in |
封装: 6123 ChiP |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 12.7 - 18.3 |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 600 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 12.7 - 18.3 |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 12.7 - 18.3 |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 600 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 19 - 27.5 |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 19 - 27.5 |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 19 - 27.5 |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 300 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 19 - 27.5 |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 300 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 9.5 - 13.8 |
输出电流 (A): 10.0 |
K 因数: 1/4 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 500 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.70mm |
Dimensions in.: 0.866 x 0.650 x 0.265in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 25.3 - 36.7 |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 25.3 - 36.7 |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 25.3 - 36.7 |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 41.3 - 45.6 |
输出电流 (A): 7.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 330 - 365 |
输出电压 (V): 41.3 - 45.6 |
输出电流 (A): 7.7 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 360 - 400 |
输出电压 (V): 45 - 50 |
输出电流 (A): 7.05 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 360 - 400 |
输出电压 (V): 45 - 50 |
输出电流 (A): 7.05 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 240 - 330 |
输出电压 (V): 30 - 41.2 |
输出电流 (A): 7.3 |
K 因数: 1/8 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 38 - 55 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 38 - 55 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 38 - 55 |
输出电压 (V): 38 - 55 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 100 |
温度: -40 to 100°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 330 |
输出电压 (V): 33.4 - 55.1 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: J-Lead |
反向工作: No |
最大电容: 50 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 200 - 330 |
输出电压 (V): 33.4 - 55.1 |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1/6 |
控制接口: Analog |
安装方式: Through Hole |
反向工作: No |
最大电容: 50 |
温度: -55 to 125°C |
Dimensions mm: 32.50 x 22.0 x 6.70mm |
Dimensions in.: 1.280 x 0.866 x 0.265in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
高达 98% 的高效率
高达 2,735W/in3 的高功率密度
并联功能可实现更高功率阵列
利于散热的 VIA 封装
加州居民请参考加州 65 号提案的内容